Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582359992
Broj proizvoda:
5946UAC125R36-34XS S30
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea clinic je okreni tocak sa centralnim, potpuna kocnica namenjen za primenu u medicinskoj opremi i bolničkim uređajima. Toca...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea clinic je okreni tocak sa centralnim, potpuna kocnica namenjen za primenu u medicinskoj opremi i bolničkim uređajima. Tocak je opremljen stablom sa bregastom rupom za trake profila, kratka verzija, pri čemu proizvadjač bolničkog kreveta mora zapečatiti krevete za pranje u oblasti za montažu. Kućište tocka je izrađeno od poliamida sa preciznim kuglicnim ležajem za rotaciju, što omogućava glatko i pouzdano okretanje. Točak ima dijametar od 125 mm i izrađen je od livenog poliuretana sa preciznim kuglicnim ležajem od nerđajućeg čelika, što osigurava otpornost na koroziju i dugotrajnost. Ukupna visina tocka iznosi 130 mm. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 300 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 150 kg pri brzini od 4 km/h i 150 kg pri brzini od 3 km/h. Linea clinic tocak je namenjen za primenu u anesteziološkim kolcima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen aparatima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolcima, bolničkim krevetima, bolnicama, kolcima za lekove, staračkim domovima i domovima za negu, medicinskim kolcima, nosiljama, ultrazvučnim aparatima i respiratorima.
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
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta
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
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu