Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Linea clinic je okretni točak sa centralnim, potpunom kočnicom. Stablo za montažu je tipa sa bregastom rupom za trake profila, kratke verzije, a kreveti za pranje moraju biti zapečaćeni u oblasti montaže od strane proizvođača bolničkog kreveta. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno hvatačem kablova od polietilena, dok se okretni deo oslanja na precizni kuglični ležaj. Točak prečnika 125 mm ima precizni kuglični ležaj, nerđajući, gazeću površinu od poliuretana, liveno, a telo je izrađeno od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 130 mm. Statičko opterećenje je 300 kg, a dinamičko opterećenje iznosi 150 kg pri brzini od 4 km/h i 150 kg pri brzini od 3 km/h. Primena obuhvata anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, bolničke krevete, bolnice, kolica za lekove, staračke domove i domove za negu, medicinska kolica, nosila, ultrazvučne aparate i respiratore.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5946UAC125R36-32S30 CC R9002
EAN
4031582382846
Osnovni atributi
Sertifikacija
Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd
Tip
Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica
Ukupna širina
71 mm
Nosivost na 3 km/h
150 kg
Nosivost na 4 km/h
150 kg
Statički Nosivost
300 kg
Sveukupna visina
130 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.94 kg
Naziv proizvoda
Linea clinic
Standard
Slično EN12531 - Bolnički kreveti
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.
Tip uklapanja
stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija
Prečnik sraf
32 mm
Dužina sraf
50 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Savet
kuciste sa hvatac kablova napravljenim od polietlien.
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
102.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
15 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
set rucki
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn

Interzum nagrada

Interzum nagrada
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
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta
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
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 125 mm
Linea clinic
5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Linea clinic je okreni tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica koji koristi stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka verzija kao fitting sistem, pri čemu kreveti za pranje moraju biti zapečaćeno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta. Kućište je izrađeno od poliamida sa precizini kuglični ležaj kao okretni ležaj, a kućište sa hvatač kablova napravljenim od polietilen. Točak se sastoji od poliamid tela sa poliuretan, liveno gaznom površinom i precizini kuglični ležaj, nerđajući kao ležaj sistema, sa prečnikom od 125 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 130 mm. Dinamička nosivost je 150 kg pri brzini od 3 km/h i 150 kg pri brzini od 4 km/h, dok je statička nosivost 450 kg. Proizvod je naamenjen za anesteziološki kolica, C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, kompjuteri na točkićima, dijalizna kolica, bolnički kreveti, bolnice, kolica za lekove, starački domovi i domovi za negu, medicinska kolica, nosila, ultrazvučni aparati i respiratori.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg