Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Linea clinic je okretni točak sa centralnom, potpunom kočnicom, namenjen medicinskoj opremi i pokretnim uređajima u zdravstvenim ustanovama. Stablo točka je tipa sa bregastom rupom za trake profila, kratke verzije, i zahteva da kreveti za pranje budu zapečaćeni u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta. Kućište točka izrađeno je od poliamida i sadrži precizni kuglični ležaj za okretanje, koji obezbeđuje lako i tiho kretanje pri promeni pravca. Točak ima prečnik 125 mm i sastoji se od trake od poliuretana, liveno, a telo točka je takođe izrađeno od poliamida. Sa ležajem je spojen nerđajući precizni kuglični ležaj, koji doprinosi trajnosti i pouzdanosti u svakodnevnoj upotrebi. Ukupna visina točka iznosi 130 mm, što omogućava uklapanje u standardne konstrukcije medicinske opreme. Statičko nosivo opterećenje iznosi 300 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje po točku iznosi 150 kg pri brzini od 4 km/h, odnosno 150 kg pri brzini od 3 km/h. Proizvod je pogodan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen uređaje, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, bolničke krevete, kolica za lekove, domove za stare i domove za negu, medicinska kolica, nosila, ultrazvučne aparate i respiratore.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5946UAC125R36-32S27 safety OH130
EAN
4031582412635
Osnovni atributi
Sertifikacija
Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd
Tip
Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica
Ukupna širina
71 mm
Nosivost na 3 km/h
150 kg
Nosivost na 4 km/h
150 kg
Statički Nosivost
300 kg
Sveukupna visina
130 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.89 kg
Naziv proizvoda
Linea clinic
Standard
Slično EN12531 - Bolnički kreveti
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.
Tip uklapanja
stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija
Prečnik sraf
32 mm
Dužina sraf
50 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
102.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
15 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
set rucki
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn

Interzum nagrada

Interzum nagrada
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
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta
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
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu