Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea clinic je okretni točak sa centralnim, potpunom kočnicom namenjen medicinskim kolicima i opremi. Nosač (stablo) je izveden kao stablo sa bregastom rupom za trake profila, u kratkoj verziji, što omogućava jednostavnu montažu na okvir uređaja. Kućište točka izrađeno je od poliamida i u njemu je ugrađen precizni kuglični ležaj koji obezbeđuje okretanje točka oko vertikalne ose. Točak ima prečnik 100 mm, a gazeća površina je izrađena od poliuretana, liveno, dok je telo točka od poliamida, pri čemu je u glavčini ugrađen precizni kuglični ležaj. Ukupna visina točka iznosi 118 mm. Statička nosivost točka je 240 kg, dok je dinamička nosivost 120 kg pri brzini od 3 km/h. Proizvod je pogodan za primenu u anesteziološkim kolicima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen uređajima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolicima, bolničkim krevetima, kolicima za lekove, u staračkim domovima i domovima za negu, ultrazvučnim aparatima, respiratorima i nosilima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5946UAP100R36-32S30 RAL9002
EAN
4031582415346
Osnovni atributi
Sertifikacija
Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd
Tip
Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica
Ukupna širina
83 mm
Nosivost na 3 km/h
120 kg
Statički Nosivost
240 kg
Sveukupna visina
118 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.82 kg
Naziv proizvoda
Linea clinic
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija
Prečnik sraf
32 mm
Dužina sraf
51 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
52 mm
Otpor okretanju
180 mm
ofset
32 mm
okretni radijus
90 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
20 mm
Prečnik
100 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn

Interzum nagrada

Interzum nagrada
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
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta
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
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu