Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

Teško opterećenje? Potpuno irelephantno

Integral twin load kombinuje visoku torzionu krutost sa nosivošću do 250 kg po točkiću.
Teško opterećenje? Potpuno irelephantno

Integral twin load: snažan kada stvari postanu teške

Teško opterećenje?
Potpuno irelephantno

Generisano VI
Teške medicinske aplikacije zahtevaju mobilnost koja je uvek pouzdana. Integral twin load kombinuje visoku torzionu krutost sa nosivošću do 250 kg po točkiću. Dvostruki točkić obezbeđuje pouzdanu stabilnost, na primer kod operacionih stolova, hirurških robota i barijatrijskih kreveta.

Ključne činjenice i brojke

  • Nosivost do 250 kg po točkiću
  • Visoka torziona krutost za stabilnost i sigurno pozicioniranje – čak i pri bočnom opterećenju
  • Reinforced, welded steel housing
  • Ojačano, zavareno čelično kućište
  • Centralno zaključavanje sa potpunim i smernim zaključavanjem
  • Tiho i lako aktiviranje kao dodatna prednost za veću udobnost
  • Prečnik točka 150 mm

Zatražite savet sada

Razvijeno za aplikacije sa težinom. I odgovornošću.

Bilo da se koristi u operacionoj sali, intenzivnoj nezi ili specijalizovanim medicinskim oblastima: teške aplikacije kao što su operacioni stolovi, hirurški roboti i barijatrijski kreveti moraju da se kreću pouzdano i precizno – i da stoje sigurno u odlučujućem trenutku. Upravo za to je razvijen Integral twin load. Visoka torziona krutost dvostrukog točkića podržava stabilno pozicioniranje, dok nosivost do 250 kg po točkiću stvara dodatne rezerve za zdravstvene i medicinsko-tehnološke aplikacije sa velikim opterećenjem.

Snažan u pokretu. Stabilan u mirovanju.

Performanse proizvoda Integral twin load zasnivaju se na dosledno ojačanom dizajnu. Zavareno čelično kućište, precizni ležajevi i varijanta točka projektovana za velika opterećenja čine osnovu za nosivost do 250 kg po točkiću i torzionu krutost koja teške medicinske aplikacije bezbedno drži na mestu.

Visoka nosivost za teške medicinske aplikacije

  • Nosivost do 250 kg po točkiću – projektovano za aplikacije sa velikim opterećenjem, kao što su operacioni stolovi, hirurški roboti ili barijatrijski kreveti.
  • Ojačano, zavareno čelično kućište – za posebno otporan dizajn pri velikim opterećenjima.
  • Maxtech load točak – varijanta točka posebno projektovana za visoku nosivost.
  • Dva precizna kuglična ležaja od nerđajućeg čelika u točku – za stabilno preuzimanje sila i pouzdane performanse.
  • Testirana nosivost u skladu sa DIN EN 12531 – za pouzdano tehničko projektovanje zahtevnih aplikacija.

Visoka torziona krutost za sigurno pozicioniranje

  • Ojačano, zavareno čelično kućište – povećava stabilnost točkića protiv bočnih sila i torzije.
  • Dvostruki precizni kuglični ležaj u okretnoj glavi – podržava stabilno vođenje točkića čak i pod velikim opterećenjem.
  • Dvostruki precizni kuglični ležaj u točku – obezbeđuje dodatnu stabilnost tokom prenosa sile.
  • Centralno zaključavanje sa potpunim i smernim zaključavanjem – podržava kontrolisano pozicioniranje i sigurnu upotrebu u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Udoban za rukovanje. Pouzdan u kliničkoj upotrebi.

Iako su nosivost i torziona krutost u fokusu proizvoda Integral twin load, on ostaje deo dokazane porodice točkića Integral twin. Dvostruki točkić kombinuje visoku stabilnost sa udobnim rukovanjem, optimizovanom upravljivošću i promišljenom sistemskom integracijom. Istovremeno ispunjava ključne zahteve svakodnevne kliničke prakse – od centralnog zaključavanja prilagođenog korisniku i tihog, lakog aktiviranja do površina koje se lako čiste i komponenti otpornih na hemikalije.

Šta znači torziona krutost?

Torziona krutost opisuje koliko točkić ostaje stabilan pri uvrtanju. To je posebno važno kada na tešku aplikaciju deluju bočne sile, rotacioni pokreti ili neravnomerno raspoređena opterećenja.

Rukovanje i integracija

  • Dvostruki točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
  • Centralno zaključavanje prilagođeno korisniku putem upravljačke poluge
  • Do tri položaja prebacivanja: smerno zaključavanje, potpuno zaključavanje ili potpuna mobilnost
  • Podesive sile prebacivanja: meko, standardno ili tvrdo

Svakodnevna klinička praksa i čišćenje

  • Tiho i lako aktiviranje uz veoma niske upravljačke sile
  • Glatke površine za lako i brzo čišćenje
  • Komponente otporne na hemikalije za upotrebu u kliničkim okruženjima

Kvalitet i dizajn

  • TÜV sertifikovan standard performansi i testiran kvalitet
  • Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda aplikacije
Brošure proizvoda Integral i Integral twin

Razgovarajte sa nama o svojoj aplikaciji

Bilo da je reč o operacionom stolu, hirurškom robotu, barijatrijskom krevetu ili prilagođenoj medicinsko-tehnološkoj aplikaciji: naši stručnjaci vas podržavaju pri izboru, konfiguraciji i integraciji odgovarajućeg rešenja za mobilnost.

Razgovarajte sa nama o svojoj aplikaciji
Polja označena sa zvezdicama (*) su obavezna.

Često postavljana pitanja

Integral twin load je pogodan za teške medicinske aplikacije kod kojih su visoka nosivost, stabilnost i sigurno pozicioniranje od ključne važnosti. Tipični primeri uključuju operacione stolove, hirurške robote, barijatrijske krevete, krevete za intenzivnu negu sa dodatnom opremom i medicinske uređaje sa velikim opterećenjem.
Integral twin load nosi do 250 kg po točkiću. To mu daje dodatne rezerve za aplikacije u kojima težina, stabilnost i pouzdana mobilnost moraju da funkcionišu zajedno.
Torziona krutost opisuje koliko dobro točkić ostaje stabilan pri uvrtanju. To je važno kada se javljaju bočne sile, rotacioni pokreti ili neravnomerno raspoređena opterećenja – na primer kod teških medicinskih aplikacija.
Stabilnost proizlazi iz ojačanog dizajna: zavarenog čeličnog kućišta, dvostrukih preciznih kugličnih ležajeva u okretnoj glavi i u točku.
Kombinuje visoku nosivost sa dokazanim prednostima porodice točkića Integral twin: dobrom upravljivošću, centralnim zaključavanjem prilagođenim korisniku, tihim i lakim aktiviranjem, kao i komponentama koje se lako čiste i otporne su na hemikalije.