Okretanje Tocak 150 mm
Dizajn poklopca
EAN:
4031582348408
Broj proizvoda:
2070PJP150R05-32
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Nagrađeni dizajn
Okretanje Tocak Integral predstavlja visokokvalitetno transportno rešenje sa stablo, okrugla fitting sistemom koji obezbeđuje po...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Integral predstavlja visokokvalitetno transportno rešenje sa stablo, okrugla fitting sistemom koji obezbeđuje pouzdano povezivanje. Kućište je izrađeno od čelični list, srednji materijala i opremljeno je sa dve lopte swivel bearing sistemom koji omogućava glatko okretanje tokom rada. Točak je konstruisan sa polipropilen telom i termoplastična guma gazećom površinom, dok precizini kuglični ležaj osigurava dugotrajnu funkcionalnost i smanjeno trenje. Prečnik točka iznosi 150 mm, a ukupna visina proizvoda je 188 mm. Dinamički nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg, što čini ovaj točak pogodnim za različite industrijske primene koje zahtevaju pouzdanost i izdržljivost u transportnim operacijama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
Red Dot Dizajn Award
Red Dot Dizajn Award
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
Individualni poklopac
Oblik poklopca kućišta može se prilagoditi
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Udobna upravljivost
Veliki točkovi i elastične glavčine omogućavaju lako savladavanje prepreka
Višestepena funkcija prebacivanja
Do tri pozicije blokade: blokada pravca, totalna blokada ili slobodno kretanje
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Izuzetno snažna konstrukcija
Izuzetno robusna konstrukcija