Okretanje Tocak 150 mm
Integral twin
Broj porudžbine:
990067098
EAN:
4031582302516
Broj proizvoda:
2940UAP150R05-32 9002 M6/7
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Nagrađeni dizajn
Integral twin je okretanje tocak namenjen za primenu u medicinski i industrijski okruženju, opremljen stablom okruglog oblika ka...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Integral twin je okretanje tocak namenjen za primenu u medicinski i industrijski okruženju, opremljen stablom okruglog oblika kao fitingom za jednostavnu montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lima srednje debljine, što osigurava robusnost i dugovečnost, sa preciznim kuglicnim ležajem za okretanje koji omogućava glatko i pouzdano funkcionisanje. Tocak ima prečnik od 150 mm sa preciznim kuglicnim ležajem i površinom od livenog poliuretana koji pruža odličnu adheziju i otpornost na habanje, dok je telo tocka izrađeno od poliamida za minimalno održavanje. Ukupna visina proizvoda je 175 mm, što omogućava fleksibilnu integraciju u različite sisteme. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 450 kg, što ga čini pogodnim za zahtevne primene, sa dinamičkim kapacitetima od 150 kg pri brzini od 4 km/h i 150 kg pri brzini od 3 km/h. Integral twin je idealan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, bolničke krevete za negu i opšte bolničke krevete, kao i za primenu u staračkim domovima i domovima za negu, hirurške robote, operacione stolove i ultrazvučne aparate.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Nemačka nagrada Dizajn
Nemačka nagrada Dizajn
Red Dot Dizajn Award
Red Dot Dizajn Award
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Čvrsto kućište
Izrađeno od presovanog, pocinkovanog čelika
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Udobna upravljivost
Veliki točkovi i elastične glavčine omogućavaju lako savladavanje prepreka
Višestepena funkcija prebacivanja
Do tri pozicije blokade: blokada pravca, totalna blokada ili slobodno kretanje
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Zaštita poda raspodelom opterećenja
Dva točka raspoređuju opterećenje i minimizuju tragove na podu
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Izuzetno snažna konstrukcija
Izuzetno robusna konstrukcija