Fiksni Tocak 80 mm
Alpha
EAN:
4031582400113
Broj proizvoda:
3478UOR080P62 TFR
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha fiksni točak predstavlja robusno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom za montažu koja obezbeđuje...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Alpha fiksni točak predstavlja robusno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom za montažu koja obezbeđuje stabilnu instalaciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lista teške konstrukcije, što garantuje dugotrajnost i otpornost na intenzivno korišćenje. Točak je konstruisan sa telom od poliamida, dok je gazna površina identična sa telom točka, što obezbeđuje konzistentne performanse. Kotrljajući ležaj omogućava glatko okretanje i smanjuje otpor pri kretanju. Prečnik točka iznosi 80 mm, dok je ukupna visina sklopa 108 mm. Dinamička nosivost dostiže 200 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 400 kg, što čini ovaj točak pogodnim za transport teških tereta u industrijskim uslovima.
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem