Fiksni Tocak 80 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990003874
EAN:
4031582306422
Broj proizvoda:
3478PIO080P62
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha fiksni točak predstavlja pouzdano rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom za jednostavno montiranje...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Alpha fiksni točak predstavlja pouzdano rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom za jednostavno montiranje. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, što obezbeđuje izuzetnu stabilnost i dugotrajnost. Točak je konstruisan sa telom od polipropilena i gazećom površinom od cvrste gume bez obeležavanja, dok je pokretan putem kliznog ležaja za glatko funkcionisanje. Prečnik točka iznosi 80 mm, a ukupna visota konstrukcije je 108 mm. Dinamička nosivost dostiže 70 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 140 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica, elektronske sisteme, mašinsku konstrukciju, transportnu opremu, radne klupe i mnoge druge industrijske aplikacije.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije