Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim i komercijalnim primjenama, opremljen pravougaonom pločom kao fitingom za jednostavnu montažu na različite nosače. Kućište je izrađeno od čeličnog lima srednje debljine sa dva kuglična ležaja u svivnom mehanizmu koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 75 mm i izrađen je od termoplastične gume sa svojstvom električne provodljivosti, što ga čini idealnim za okruženja gde je kontrola statičkog elektriciteta kritična. Telo točka je od polipropilena sa svojstvom električnog provodnika, što dodatno osigurava sigurnost u elektrosenzitivnim sredinama. Točak koristi klizni ležaj za optimalno funkcionisanje i dugotrajnost. Ukupna visina proizvoda iznosi 100 mm, što omogućava fleksibilnu primenu u različitim konfiguracijama opreme. Proizvod ima statičku nosivost od 150 kg, što omogućava sigurnu upotrebu sa teretima do te mase u stacionarnom stanju. Dinamička nosivost iznosi 75 kg pri brzini kretanja od 3 km/h, što čini Agilu pogodnom za kontinuirane operacije u bolničkim krevetima za negu, keteringskim kolima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolima za čišćenje, kao i za nameštaj i izložene elemente u prodavnicama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2478YGO075P60-67x60
EAN
4031582342000
S4 broj materijala
990029054
Osnovni atributi
Tip
Fiksni Tocak
Ukupna širina
43 mm
Nosivost na 3 km/h
75 kg
Statički Nosivost
150 kg
Sveukupna visina
100 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.16 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
6.3 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
48 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
40 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
48 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
40 mm
Dužina ploče
67 mm
Širina ploče
60 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
43 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen, električni provodnik
materijal omotaca
Termoplastična guma, električna provodljivost
Širina omotac
25 mm
Prečnik
75 mm
Širina tela
25 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (sličan RAL7001)
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
Varijabilne opcije montaže
Različite dimenzije montaže za širok spektar primena
Zamena delova koja štedi resurse
Navojne osovine omogućavaju laku zamenu točkova
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja