Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Fiksni točak Agila je industrijska komponenta namenjena zahtevnim okruženjima sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lima srednje debljine, što osigurava otpornost i dugovečnost u uslovima intenzivne upotrebe. Točak ima prečnik od 75 mm i opremljen je kliznim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano kretanje. Trkač točka je izrađen od termoplastične gume, materijala koji pruža odličnu adheziju, otpornost na habanje i kompatibilnost sa različitim vrstama podloga. Telo točka je konstruisano od polipropilena, što doprinosi laganosti i otpornosti na koroziju. Ukupna visina proizvoda iznosi 100 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Fiksni točak Agila ima statičku nosivost od 150 kg, što ga čini pogodnim za teške primene, dok dinamička nosivost iznosi 75 kg pri brzini od 3 km/h. Proizvod je namenjen primeni u bolničkim krevetima za negu, keteringom kolima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolima za čišćenje, kao i nameštaju i izloženim elementima za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2478PJO075P60-67x60
EAN
4031582302387
S4 broj materijala
990003910
Osnovni atributi
Tip
Fiksni Tocak
Ukupna širina
43 mm
Nosivost na 3 km/h
75 kg
Statički Nosivost
150 kg
Sveukupna visina
100 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.16 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
6.3 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
48 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
40 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
48 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
40 mm
Dužina ploče
67 mm
Širina ploče
60 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
43 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
25 mm
Prečnik
75 mm
Širina tela
25 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)