Fiksni Tocak 75 mm
Agila
Broj porudžbine:
990004890
EAN:
4031582030082
Broj proizvoda:
2478DIK075P60-67x60
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim i komercijalnim primjenama, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kuć...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim i komercijalnim primjenama, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lima srednje debljine, što osigurava robusnost i dugotrajnost u zahtevnim okruženjima. Točak ima prečnik od 75 mm i izrađen je od čvrste gume bez označavanja, sa konusnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano kretanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 100 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za različite primjene. Fiksni točak Agila ima statičku nosivost od 110 kg i dinamičku nosivost od 55 kg pri brzini od 3 km/h, što ga kvalifikuje za upotrebu u bolničkim krevetima za negu, kateringskim kolima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolima za čišćenje, kao i namještaju i izloženim elementima za prodavnice. Kombinacija kvalitetnih materijala, precizne konstrukcije i pouzdanih ležajeva čini ovaj točak idealnim izborom za aplikacije koje zahtijevaju stabilnost, sigurnost i dugovečnost.