Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Fiksni Tocak Agila predstavlja profesionalno rešenje za industrijske primene sa skvernom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine što obezbeđuje optimalnu kombinaciju čvrstoće i fleksibilnosti. Točak se sastoji od tela izrađenog od polipropilena sa električnim provodnim svojstvima, dok je gazna površina napravljena od termoplastične gume koja takođe poseduje električnu provodljivost. Ležaj je kliznog tipa što omogućava pouzdanu i dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 50 mm, a ukupna visina konstrukcije je 69 mm. Dinamička nosivost dostiže 50 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 100 kg, što čini ovaj točak pogodnim za širok spektar industrijskih aplikacija gde je potrebna električna provodljivost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2478YGO050P41
EAN
4031582356397
Osnovni atributi
Tip
Fiksni Tocak
Nosivost na 3 km/h
50 kg
Statički Nosivost
100 kg
Sveukupna visina
69 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.1 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Skverna ploča
Prečnik otvora ploče
6.3 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
44 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
38.5 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
44 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
38.5 mm
Dužina ploče
55 mm
Širina ploče
55 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen, električni provodnik
materijal omotaca
Termoplastična guma, električna provodljivost
Širina omotac
19 mm
Prečnik
50 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj