Fiksni Tocak 50 mm
Agila
Broj porudžbine:
990039979
EAN:
4031582404326
Broj proizvoda:
2478UAP050P41-55
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Fiksni točak Agila je industrijska komponenta namenjena zahtevnim okruženjima sa skverna pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućišt...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Fiksni točak Agila je industrijska komponenta namenjena zahtevnim okruženjima sa skverna pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lima srednje debljine sa dva kuglična ležaja u vrtljivom mehanizmu, što omogućava stabilnost i pouzdanost tokom rada. Točak ima precizne kuglične ležajeve i izrađen je od polimera sa prečnikom od 50 mm, sa gaznom površinom od livenog poliuretana i telom od poliamida, što osigurava otpornost na habanje i dugotrajnost. Ukupna visina proizvoda iznosi 69 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za različite primene. Fiksni točak Agila ima statičku nosivost od 80 kg i dinamičku nosivost od 40 kg pri brzini od 3 km/h, što ga kvalifikuje za primenu u bolničkim krevetima za negu, keteringom kolica i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolima za čišćenje, kao i nameštaju i izloženim elementima za prodavnice. Ove karakteristike čine Agilu idealnim izborom za medicinske, hotelske i komercijalne aplikacije gde se zahtevaju pouzdanost, preciznost i trajnost.