Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila je fiksni točak za ugradnju na nosive konstrukcije opreme koja zahteva pouzdan oslonac. Montažni deo je izveden kao skverna ploča, što omogućava jednostavnu i čvrstu fiksaciju na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine, što obezbeđuje visoku čvrstoću i otpornost na deformacije. Točak prečnika 50 mm opremljen je kliznim ležajem sa čaurom cevi, dok je gazeća površina izrađena od termoplastične gume, a telo točka od polipropilena. Ukupna visina proizvoda iznosi 69 mm. Statička nosivost iznosi 80 kg, dok dinamička nosivost pri brzini kretanja od 3 km/h iznosi 40 kg. Proizvod je namenjen za primenu u bolničkim krevetima za negu, keteringskim kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, starackim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i u nameštaju i izložbenim elementima prodavnica.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2478PJI050P41-55
EAN
4031582030013
S4 broj materijala
990003898
Osnovni atributi
Tip
Fiksni Tocak
Ukupna širina
35 mm
Nosivost na 3 km/h
40 kg
Statički Nosivost
80 kg
Sveukupna visina
69 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.09 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Skverna ploča
Prečnik otvora ploče
6.3 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
44 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
38.5 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
44 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
38.5 mm
Dužina ploče
55 mm
Širina ploče
55 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
27 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
19 mm
Prečnik
50 mm
Širina tela
19 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)