Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Kappa je fiksni točak namenjen za industrijske primene sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od gvožđa ili kovanog gvožđa, teške konstrukcije, što osigurava izuzetnu stabilnost i otpornost na mehanička opterećenja. Točak ima prečnik od 300 mm i opremljen je sa preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Površina točka je izrađena od livene poliuretane, materijala koji pruža odličnu otpornost na habanje i različite vrste podloga. Ukupna visina proizvoda iznosi 355 mm, što omogućava laku integraciju u postojeće sisteme i mobilne platforme. Što se tiče nosivosti, Kappa ima statičku nosivost od 4800 kg, što ga čini pogodnim za teške industrijske primene. Dinamička nosivost zavisi od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h točak može da nosi 2000 kg, dok pri brzini od 4 km/h nosivost iznosi 2400 kg. Ove karakteristike čine Kappa idealan izbor za zahtevne industrijske okoline gde se zahtevaju pouzdanost, stabilnost i dugovečnost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
9688FTP300P65
EAN
4031582316360
Osnovni atributi
Tip
Fiksni Tocak
Nosivost na 4 km/h
2400 kg
Nosivost na 6 km/h
2000 kg
Statički Nosivost
4800 kg
Sveukupna visina
355 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
18.34 kg
Naziv proizvoda
Kappa
Standard
EN12533 - Tockovi za teske terete
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
15 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
160 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
120 mm
Dužina ploče
200 mm
Širina ploče
160 mm
kuciste
oblik viljuska
siroko, Ojacano
Materijal kućišta
Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
Ливено Гвожђе
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
Širina omotac
80 mm
Prečnik
300 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Snažna konstrukcija
Kućište od teškog čelika za veliku nosivost
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
Čvrsta konstrukcija
Masivna čelična ploča za maksimalnu nosivost
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Dugotrajne površine
Visokokvalitetna galvanizacija za dug vek trajanja u teškim uslovima
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačani dvostruki kuglični ležajevi
Dve očvrsnute dvostruke staze kuglica garantuju izuzetnu stabilnost
Fleksibilna funkcija zaključavanja
Korišćenje dva nezavisna sistema pokretanja u jednom točkiću
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

Tocak 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 300 mm i širinom gaznog sloja od 80 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka izrađeno od livenog gvožđa za maksimalnu stabilnost. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem i ima osovinu sa prečnikom otvora od 30 mm, dok je dužina glavčine 92 mm. Kapacitet opterećenja tocka je 4000 kg u statičkom stanju, a dinamički kapacitet iznosi 2000 kg pri brzini od 6 km/h ili 2400 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za raznovrsne industrijske primene.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg