Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Kappa je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom za pričvršćivanje. Kućište je izrađeno od gvožđa ili kovanog gvožđa, teške konstrukcije, što osigurava izuzetnu otpornost i trajnost u ekstremnim uslovima. Točak ima prečnik od 300 mm sa betonskom površinom od poliuretana, livenog kvaliteta, što omogućava glatko i tiho kretanje. Ležaj je precizni kuglični ležaj koji garantuje pouzdanu i dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina proizvoda je 355 mm. Kapacitet opterećenja je izuzetno visok sa statičkim kapacitetom od 2400 kg. Dinamički kapacitet iznosi 1200 kg pri brzini od 6 km/h ili 1440 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj točak idealnim za različite primjene. Kappa je posebno dizajniran za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, AMR sisteme, automobilske OEM proizvođače, proizvodače keramike i stakla, proizvodna i platformska kolica, kao i teške AGV sisteme gdje se zahtevaju visoke performanse i pouzdanost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
9688FTP300P63 CL67
EAN
4031582316339
S4 broj materijala
990830642
Osnovni atributi
Tip
Fiksni Tocak
Ukupna širina
98 mm
Nosivost na 4 km/h
1440 kg
Nosivost na 6 km/h
1200 kg
Statički Nosivost
2400 kg
Sveukupna visina
355 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
13.61 kg
Naziv proizvoda
Kappa
Standard
EN12533 - Tockovi za teske terete
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
135 mm
Širina ploče
110 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko, Ojacano
Materijal kućišta
Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
okretni lezaj
Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci
Prečnik kupole
96 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Ливено Гвожђе
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
Širina omotac
50 mm
Prečnik
300 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)
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
Snažna konstrukcija
Kućište od teškog čelika za veliku nosivost
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
Čvrsta konstrukcija
Masivna čelična ploča za maksimalnu nosivost
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
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Dugotrajne površine
Visokokvalitetna galvanizacija za dug vek trajanja u teškim uslovima
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačani dvostruki kuglični ležajevi
Dve očvrsnute dvostruke staze kuglica garantuju izuzetnu stabilnost
Fleksibilna funkcija zaključavanja
Korišćenje dva nezavisna sistema pokretanja u jednom točkiću
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

Tocak 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 300 mm i širinom gaznog sloja od 80 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka izrađeno od livenog gvožđa za maksimalnu stabilnost. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem i ima osovinu sa prečnikom otvora od 30 mm, dok je dužina glavčine 92 mm. Kapacitet opterećenja tocka je 4000 kg u statičkom stanju, a dinamički kapacitet iznosi 2000 kg pri brzini od 6 km/h ili 2400 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za raznovrsne industrijske primene.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 300 mm
Okretanje Tocak 300 mm
Kappa
9680FTP300P63 CL67

Kappa je okretanje tocak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od gvožđa ili kovanog gvožđa, teške konstrukcije, sa dve trke za loptu koje su ojačane ili od nehrđajućeg materijala, što osigurava pouzdanu i dugotrajnu upotrebu u ekstremnim uslovima. Tocak ima prečnik od 300 mm sa preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i tiho okretanje. Tread površina je izrađena od livene poliuretane, što pruža odličnu otpornost na habanje i hemikalije. Ukupna visina proizvoda je 355 mm. Tocak je projektovan sa statičkom nosivošću od 2000 kg, dok dinamička nosivost iznosi 1000 kg pri brzini od 6 km/h ili 1200 kg pri brzini od 4 km/h. Kappa tocak je idealan za primenu u vazduhoplovnoj industriji i aerodromskoj opremi, AMR sistemima, automobilskoj OEM proizvodnji, proizvodnji keramike i stakla, kao i u proizvodnji i platformskim kolima i teškim AGV sistemima.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 300 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 300 mm
Kappa
9681FTP300P63 CL67

Kappa je okreni točak sa usmerena kočnica namenjen zahtevnim industrijskim primjenama. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom koja omogućava fleksibilnu montažu na različite vrste opreme. Kućište je izrađeno od gvožđa ili kovanog gvožđa teške konstrukcije, što osigurava izuzetnu čvrstoću i trajnost. Kućište je opremljeno sa dve trke za loptu, ojačane ili od nehrđajućeg čelika, što omogućava glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 300 mm sa preciznim kuglicnim ležajem koji garantuje dugotrajnost i minimalno održavanje. Trkač točka je izrađen od livene poliuretane, što pruža odličnu otpornost na habanje i fleksibilnost pri radu sa različitim vrstama podloga. Ukupna visina proizvoda iznosi 355 mm. Kapacitet opterećenja je veoma impresivan sa statičkim kapacitetom od 2000 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 1000 kg pri brzini od 6 km/h ili 1200 kg pri brzini od 4 km/h. Ovaj točak je idealan za primenu u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, AMR sistemima, automobilskoj OEM proizvodnji, proizvodnji keramike i stakla, proizvodnim i platformskim kolicima, kao i u teškim AGV sistemima.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka 300 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka 300 mm
Kappa
9682FTP300P63 CL67

Kappa je okreni točak sa potpunom kočnicom namenjen za prednji deo točka i opremljen je pravougaonom pločom kao tip pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od gvožđa ili kovanog gvožđa, teške kategorije, sa dve trke za loptu koje su ojačane ili od nehrđajućeg materijala, što osigurava dugoročnu stabilnost i pouzdanost u zahtevnim uslovima. Točak ima prečnik od 300 mm sa preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i precizno okretanje. Tread površina je izrađena od livene poliuretane, što pruža odličnu otpornost na habanje i prilagođenost različitim podlogama. Ukupna visina proizvoda iznosi 355 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u različite sisteme. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 2000 kg, dok dinamički kapacitet varira u zavisnosti od brzine kretanja: 1000 kg pri brzini od 6 km/h ili 1200 kg pri brzini od 4 km/h. Kappa točak je idealno rešenje za zahtevne industrijske primene uključujući vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, AMR sisteme, automobilske OEM proizvođače, proizvođače keramike i stakla, proizvodna i platformska kolica, kao i teške AGV sisteme.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg