Fiksni Tocak 300 mm
Kappa load
Broj porudžbine:
990839998
Broj proizvoda:
9658FTP300P64 CL97
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Snažna konstrukcija
Kappa load je fiksni točak namenjen za industrijske primene sa pravougaonom pločom kao tip pričvršćivanja. Kućište je izrađeno o...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Kappa load je fiksni točak namenjen za industrijske primene sa pravougaonom pločom kao tip pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od gvožđa ili kovanog gvožđa teške konstrukcije, što osigurava visoku otpornost i trajnost u zahtevnim uslovima. Točak ima prečnik od 300 mm i opremljen je preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Površina točka je izrađena od livene poliuretane, materijala koji pruža odličnu otpornost na habanje i hemikalije, čime se produžava vek trajanja proizvoda. Telo točka je od livenoga gvožđa, što dodatno povećava njegovu čvrstoću i stabilnost tokom rada. Ukupna visina proizvoda iznosi 355 mm, što omogućava laku integraciju u različite industrijske sisteme. Što se tiče nosivosti, fiksni točak Kappa load ima statičku nosivost od 4000 kg, što ga čini pogodnim za teške terete. Dinamička nosivost iznosi 2000 kg pri brzini od 6 km/h i 2400 kg pri brzini od 4 km/h, što omogućava fleksibilnost u primeni zavisno od brzine kretanja i intenziteta opterećenja. Ove karakteristike čine Kappa load idealnim rešenjem za industrijske primene gde se zahtevaju pouzdanost, trajnost i visoka nosivost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Čvrsto kućište
Izrađeno od presovanog, pocinkovanog čelika
Snažna konstrukcija
Kućište od teškog čelika za veliku nosivost
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika