Fiksni Tocak 250 mm
Kappa
EAN:
4031582316322
Broj proizvoda:
9688FTP250P65
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Snažna konstrukcija
Kappa je fiksni točak namenjen za industrijske primene sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od g...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Kappa je fiksni točak namenjen za industrijske primene sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od gvožđa ili kovanog gvožđa, teške konstrukcije, što osigurava visoku otpornost i trajnost u zahtevnim okruženjima. Točak ima prečnik od 250 mm i izrađen je sa poliuretanskom, livenom gaznom površinom, što omogućava tiho i glatko kretanje na različitim podlogama. Ležaj je precizni kuglicni ležaj koji garantuje pouzdanu i dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina proizvoda iznosi 305 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Kapacitet statičkog opterećenja dostiže 4080 kg, što čini ovaj točak izuzetno otpornim na teške terete. Dinamički kapacitet opterećenja varira u zavisnosti od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h točak može da nosi 1700 kg, dok pri brzini od 4 km/h kapacitet raste na 2040 kg. Ova specifikacija omogućava precizno planiranje primene u različitim brzinama transporta i omogućava inženjerima da odaberu odgovarajuće uslove eksploatacije prema specifičnim zahtevima njihove aplikacije.
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Snažna konstrukcija
Kućište od teškog čelika za veliku nosivost
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
Čvrsta konstrukcija
Masivna čelična ploča za maksimalnu nosivost
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Dugotrajne površine
Visokokvalitetna galvanizacija za dug vek trajanja u teškim uslovima
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačani dvostruki kuglični ležajevi
Dve očvrsnute dvostruke staze kuglica garantuju izuzetnu stabilnost
Fleksibilna funkcija zaključavanja
Korišćenje dva nezavisna sistema pokretanja u jednom točkiću