Fiksni Tocak 200 mm
Alpha stainless
Broj porudžbine:
990065024
EAN:
4031582333121
Broj proizvoda:
8478UOD200P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha stainless je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kuć...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha stainless je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od nerdajućeg čelika, teške izvedbe, što osigurava otpornost na koroziju i dugotrajnost u agresivnim okruženjima. Točak ima prečnik od 200 mm i izrađen je od poliamida, sa tread materijalom identičnim sa telom točka, što garantuje ravnomjernu distribuciju opterećenja i stabilnost tokom rada. Ležaj je kotrljajući, nerdajući, što omogućava glatko i pouzdano okretanje sa minimalnim trenjem. Ukupna visina proizvoda iznosi 240 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme i konstrukcije. Proizvod ima statičku nosivost od 1000 kg, što ga čini pogodnim za teške primjene, dok dinamička nosivost iznosi 500 kg pri brzini od 4 km/h. Alpha stainless je idealan za primjenu u kateringskim kolima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, protivpožarnoj tehnologiji i zaštiti od požara, mašinskoj konstrukciji i transportnoj opremi, čineći ga univerzalnim rješenjem za zahtjevne industrijske okoline.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika