Fiksni Tocak 200 mm
Zeta
Broj porudžbine:
990838076
EAN:
4031582337563
Broj proizvoda:
4688ITP200P63 soft cv
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Zeta je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izr...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Zeta je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma teškog, što osigurava izuzetnu stabilnost i otpornost na mehanička opterećenja. Točak ima prečnik od 200 mm i izrađen je od livene poliuretane, što mu daje odličnu otpornost na habanje i fleksibilnost pri kretanju. Precizni kuglicni ležaj omogućava glatko i pouzdano funkcionisanje točka u svim uslovima rada. Ukupna visina proizvoda iznosi 240 mm, što omogućava optimalnu integraciju u različite sisteme transporta i manipulacije. Proizvod ima statičku nosivost od 1400 kg, što ga čini pogodnim za teške primene. Dinamička nosivost zavisi od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h točak može nositi 560 kg, dok pri brzini od 4 km/h može nositi 700 kg. Zeta je idealno rešenje za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilsku OEM proizvodnju, proizvodna i platformska kolica, kao i za raznovrsnu transportnu opremu gde se zahtevaju visoke performanse i pouzdanost.
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
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačana obrtna glava
Ojačani i termički obrađeni poklopci ležajeva