Fiksni Tocak 200 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990002495
EAN:
4031582399349
Broj proizvoda:
3478UFX200P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Fiksni točak Alpha je industrijska komponenta namenjena različitim transportnim i logističkim aplikacijama, opremljena pravougao...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Fiksni točak Alpha je industrijska komponenta namenjena različitim transportnim i logističkim aplikacijama, opremljena pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što osigurava robusnost i dugotrajnost u zahtevnim uslovima rada. Točak ima prečnik od 200 mm i izrađen je sa elastičnom gumom, neobeleženom i vulkanizovanom, što garantuje pouzdanu adheziju i otpornost na habanje. Ležaj je precizni kuglicni ležaj sa zatvoreним sistemom zaptivanja, što sprečava ulazak nečistoće i produžava vek trajanja komponente. Telo točka je od poliamida, materijala koji pruža odličnu kombinaciju čvrstoće i laganosti. Ukupna visina proizvoda iznosi 240 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Kapacitet opterećenja je veoma impresivan, sa statičkim kapacitetom od 800 kg, dok dinamički kapacitet dostiže 250 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 400 kg pri brzini od 4 km/h. Ovaj točak je idealan za automobilsku industriju, ketering kolica, sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme sa clean-room tehnologijom, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormane za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine