Fiksni Tocak 200 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990000854
EAN:
4031582394924
Broj proizvoda:
3478UFP200P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Fiksni točak Alpha je industrijska komponenta namenjena raznovrsnim primjenama u automobilskoj industriji, kateringу, logistici ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Fiksni točak Alpha je industrijska komponenta namenjena raznovrsnim primjenama u automobilskoj industriji, kateringу, logistici i proizvodnji. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom, što omogućava fleksibilnu montažu na različite vrste opreme i kolica. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što osigurava robusnost i dugotrajnost u zahtjevnim radnim okruženjima. Točak ima prečnik od 200 mm i opremljen je preciznim kuglicnim ležajem koji garantuje glatko i pouzdano okretanje. Trkač točka je izrađen od elastične gume, neobeleženе i vulkanizirane, što pruža odličnu adheziju, otpornost na habanje i kompatibilnost sa različitim podlogama. Ukupna visina proizvoda iznosi 240 mm, što omogućava optimalnu integraciju u postojeće sisteme. Točak ima statičku nosivost od 700 kg, što ga čini pogodnim za teške primjene. Dinamička nosivost varira u zavisnosti od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h točak može nositi 250 kg, dok pri brzini od 4 km/h može nositi 400 kg. Alpha točak je idealan za automobilske OEM primjene, ketering kolica, sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme sa clean-room tehnologijom, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormаre za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara