Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Kappa je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od gvožđa ili kovanog gvožđa, teške konstrukcije, što osigurava trajnost i stabilnost u ekstremnim uslovima. Točak ima prečnik od 160 mm i opremljen je preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano kretanje. Površina točka je izrađena od elastične gume, crne boje, vulkanizovane, što pruža odličnu adheziju i otpornost na habanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 205 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 900 kg, što ga čini pogodnim za teške primjene. Dinamički kapacitet opterećenja varira u zavisnosti od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h točak može nositi 450 kg, dok pri brzini od 4 km/h kapacitet raste na 540 kg. Kappa je idealno rešenje za vazduhoplovnu industriju i aerodrumsku opremu, AMR sisteme, automobilske OEM proizvođače, proizvodače keramike i stakla, kao i za proizvodna i platformska kolica i teške AGV sisteme.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
9688SEP160P63 CL67
EAN
4031582364651
S4 broj materijala
990838230
Osnovni atributi
Tip
Fiksni Tocak
Ukupna širina
98 mm
Nosivost na 4 km/h
540 kg
Nosivost na 6 km/h
450 kg
Statički Nosivost
900 kg
Sveukupna visina
205 mm
Opseg temperature (maksimalni)
85 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
3.02 kg
Naziv proizvoda
Kappa
Standard
EN12533 - Tockovi za teske terete
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
135 mm
Širina ploče
110 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko, Ojacano
Materijal kućišta
Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
okretni lezaj
Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci
Prečnik kupole
96 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
67 Šešelj A
Materijal za telo
Čelik od limova, težak
materijal omotaca
Elastična guma, crna, vulkanizovana
Širina omotac
50 mm
Prečnik
160 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Crni mlaz (sličan RAL9005)
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
Snažna konstrukcija
Kućište od teškog čelika za veliku nosivost
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
Čvrsta konstrukcija
Masivna čelična ploča za maksimalnu nosivost
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Dugotrajne površine
Visokokvalitetna galvanizacija za dug vek trajanja u teškim uslovima
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačani dvostruki kuglični ležajevi
Dve očvrsnute dvostruke staze kuglica garantuju izuzetnu stabilnost
Fleksibilna funkcija zaključavanja
Korišćenje dva nezavisna sistema pokretanja u jednom točkiću
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 160 mm
Okretanje Tocak 160 mm
Kappa
9680SEP160P63 CL67

Okretanje Tocak Kappa je industrijski točak opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teškog, sa ojačanim okretnim ležajem koji sadrži dve trke za loptu, ojačano ili nerđajuće. Točak se sastoji od tela izrađenog od čelika od limova, teškog, sa gazećom površinom od elastične gume, crne, vulkanizovane, i opremljen je preciznim kugličnim ležajem. Prečnik točka iznosi 160 mm, dok je ukupna visina 205 mm. Dinamička nosivost je 540 kg pri brzini od 4 km/h ili 450 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkom nosivošću od 900 kg. Namenjen je za primenu u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, AMR sistemima, automobilskom OEM sektoru, proizvodnji keramike i stakla, proizvodnim i platformskim kolicima, kao i teškim AGV sistemima.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 160 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 160 mm
Kappa
9681SEP160P63 CL67

Kappa je okreni točak sa usmerena kočnica koji koristi pravougaonu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teško, sa ležajem za okretanje koji sadrži dve trke za loptu, ojačano ili nerđajući. Točak se sastoji od tela napravljenog od čelika od limova, težak, sa gazećom površinom od elastične gume, crna, vulkanizovana, i opremljen je preciznim kugličnim ležajem. Prečnik točka iznosi 160 mm, dok je ukupna visina proizvoda 205 mm. Dinamički nosivost je 540 kg pri brzini od 4 km/h ili 450 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkim nosivošću od 900 kg. Proizvod je namenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, AMR sistemima, automobilskom OEM sektoru, proizvođu keramike i stakla, proizvodnim i platformskim kolicima, kao i teškim AGV sistemima.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka 160 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka 160 mm
Kappa
9682SEP160P63 CL67

Kappa je okreni točak sa potpuna kočnica, prednji deo točka, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teško, sa dva trke za loptu, ojačano ili nerđajući kao ležište za okretanje. Točak se sastoji od tela od čelika od limova, težak, sa gaznom površinom od elastična guma, crna, vulkanizovana, i opremljen je precizini kuglični ležaj. Prečnik točka iznosi 160 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 205 mm. Dinamička nosivost je 540 kg pri brzini od 4 km/h ili 450 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkom nosivošću od 900 kg. Primenjuje se u vazduhoplovna industrija, oprema za aerodrome, AMR sistemi, automobilski OEM, proizvođači keramike i stakla, proizvodna i platformska kolica, i teški AGV sistemi.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg