Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Zeta stainless je fiksni točak namenjen za industrijske primene sa visokim zahtevima za otpornost na koroziju i pouzdanost. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom, što omogućava fleksibilnu montažu na različite vrste nosećih struktura i opreme. Kućište je izrađeno od nerdajućeg čelika teške kategorije, što garantuje izuzetnu otpornost na korozivne uticaje, vlagu i hemikalije, čineći ga idealnim za primenu u agresivnim okruženjima kao što su prehrambena industrija, hemijska industrija i morska okruženja. Točak ima prečnik od 160 mm i opremljen je kliznim ležajem koji omogućava glatko i tiho kretanje sa minimalnim trenjem. Tread materijal točka je identičan sa telom točka i izrađen je od poliamida teške kategorije, što osigurava dugotrajnost, otpornost na habanje i fleksibilnost pri radu. Ukupna visina proizvoda iznosi 200 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u različite sisteme. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 1600 kg, što ga čini pogodnim za teške industrijske primene. Dinamički kapacitet opterećenja je 640 kg pri brzini od 6 km/h ili 800 kg pri brzini od 4 km/h, što omogućava fleksibilnost u izboru brzine kretanja u zavisnosti od potrebnog kapaciteta opterećenja.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
8678TOO160P63
EAN
4031582313864
S4 broj materijala
990830199
Osnovni atributi
Tip
Fiksni Tocak
Ukupna širina
117 mm
Nosivost na 4 km/h
800 kg
Nosivost na 6 km/h
640 kg
Statički Nosivost
1600 kg
Sveukupna visina
200 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-30 °C
Ukupna težina
2.09 kg
Naziv proizvoda
Zeta stainless
Standard
EN12533 - Tockovi za teske terete
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
74 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
74 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
117 mm
kuciste
Boja
nerdjajuci čelik
oblik viljuska
siroko, Ojacano
Materijal kućišta
nerdjajuci čelik, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid težak
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
50 mm
Prečnik
160 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
klizni lezaj
Boja Tocak
Prirodno belo
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Ojačana obrtna glava
Ojačani i termički obrađeni poklopci ležajeva
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 160 mm
Okretanje Tocak 160 mm
Zeta stainless
8670TOO160P63

Zeta stainless okretanje tocak sa pravougaonom pločom predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene. Fitting je izveden kao pravougaona ploča koja obezbeđuje stabilno povezivanje sa osnovom. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teška konstrukcija, sa sistemom okretanja koji koristi dve lopte za glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima telo od poliamida teškog, dok je gazna površina identična sa telom točka, sa kliznim ležajem koji obezbeđuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 160 mm, a ukupna visina proizvoda je 200 mm. Dinamička nosivost je 800 kg pri brzini od 4 km/h ili 640 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost dostiže 1600 kg, što čini ovaj točak pogodnim za zahtevne industrijske uslove rada.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 160 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 160 mm
Zeta stainless
8671TOO160P63

Zeta stainless predstavlja okreni točak sa usmerena kočnica koji je opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, težak, sa dva lopte kao okretnim ležajem koji obezbeđuje pouzdano funkcionisanje. Točak se sastoji od tela izrađenog od poliamida težak, dok je gazna površina identična sa telom točka, a rotacija se ostvaruje putem kliznog ležaja. Prečnik točka iznosi 160 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 200 mm. Dinamička nosivost dostiže 800 kg pri brzini od 4 km/h, odnosno 640 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost iznosi 1600 kg, što čini ovaj točak pogodnim za zahtevne industrijske primene gde su potrebne visoke performanse i otpornost na koroziju.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 160 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 160 mm
Zeta stainless
8677TOO160P63

Zeta stainless predstavlja okreni točak sa potpuna kočnica koji je opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teška konstrukcija, sa okretnim ležajem na dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak je konstruisan od poliamida teška kategorija, sa gazećom površinom identičnom sa telom točka, dok je ležaj izveden kao klizni ležaj za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 160 mm, a ukupna visina kompletnog sklopa je 200 mm. Dinamička nosivost dostiže 800 kg pri brzini od 4 km/h, odnosno 640 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost iznosi 1600 kg, što čini ovaj točak pogodnim za zahtevne industrijske primene gde su potrebne visoke performanse i otpornost na koroziju.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg