Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Transportni točak Alpha predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene sa kućištem izrađenim od nerđajućeg čelika, težak, što obezbeđuje izuzetnu otpornost na koroziju i dugotrajnost u zahtevnim radnim uslovima. Točak je opremljen preciznim kugličnim ležajem, zapečaćeno, koji garantuje glatko okretanje i minimalnu potrebu za održavanjem tokom eksploatacije. Prečnik točka iznosi 160 mm, što omogućava efikasno savladavanje prepreka i stabilno kretanje po različitim površinama. Ukupna visina konstrukcije je 200 mm, što čini ovaj točak pogodnim za standardne industrijske aplikacije. Dinamička nosivost varira u zavisnosti od brzine kretanja i iznosi 300 kg pri brzini od 3 km/h, 300 kg pri brzini od 4 km/h, odnosno 200 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost dostiže 600 kg.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
8499UFX160P67 Q1-11
EAN
4031582380774
Core attributes
Tip
Fiksni Tocak
Nosivost na 3 km/h
300 kg
Nosivost na 4 km/h
300 kg
Nosivost na 6 km/h
200 kg
Statički Nosivost
600 kg
Sveukupna visina
200 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.99 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
115 mm
Housing
Boja
nerdjajuci čelik
oblik viljuska
siroko
Materijal
nerdjajuci čelik, težak
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
64 Šešelj A
Širina omotac
46 mm
Prečnik
160 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, zapecaceno
special-features-image
Specijalne funkcije