Fiksni Tocak 160 mm
Zeta
Broj porudžbine:
990838075
EAN:
4031582337556
Broj proizvoda:
4688ITP160P63 soft cv
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Zeta je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izr...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Zeta je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma teškog, što osigurava izuzetnu čvrstoću i otpornost na mehanička opterećenja. Točak ima prečnik od 160 mm i opremljen je preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Površina točka je izrađena od livene poliuretane, materijala koji pruža odličnu otpornost na habanje, fleksibilnost i zaštitu transportovanih predmeta. Ukupna visina proizvoda iznosi 200 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Zeta točak ima statičku nosivost od 1100 kg, što ga čini pogodnim za teške industrijske primjene. Dinamička nosivost zavisi od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h točak može nositi 440 kg, dok pri brzini od 4 km/h može nositi 550 kg. Ovaj proizvod je posebno namenjen vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, automobilskoj OEM proizvodnji, proizvodnji i platformskim kolicima, kao i transportnoj opremi, gde se zahtevaju visoki standardi pouzdanosti i performansi.
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
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačana obrtna glava
Ojačani i termički obrađeni poklopci ležajeva