Fiksni Tocak 160 mm
Delta
Broj porudžbine:
990837532
EAN:
4031582364743
Broj proizvoda:
3648IFP160P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Snažna konstrukcija
Delta fiksni točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom za montažu koja o...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Delta fiksni točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom za montažu koja obezbeđuje stabilnu i pouzdanu vezu sa osnovnom konstrukcijom. Kućište je izrađeno od čeličnog lista teške kategorije, što garantuje izuzetnu otpornost na mehaničke napone i dugotrajnu upotrebu u zahtevnim radnim uslovima. Točak se sastoji od aluminijumskog tela sa gazećom površinom od elastične gume, neobeležene i vulkanizovane, koja osigurava odličnu prianjanje i zaštićuje podloge od oštećenja, dok precizni kuglični ležaj omogućava glatko kotrljanje sa minimalnim otporom. Prečnik točka iznosi 160 mm, a ukupna visota konstrukcije je 210 mm. Dinamička nosivost dostiže 350 kg pri brzini od 4 km/h ili 280 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost iznosi 700 kg. Proizvod je idealan za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilski OEM sektor, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, kao i različitu transportnu opremu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije