Fiksni Tocak 160 mm
Alpha
EAN:
4031582307047
Broj proizvoda:
3478UOH160P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha Fiksni Tocak predstavlja robusno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu ko...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha Fiksni Tocak predstavlja robusno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu koji obezbeđuje stabilno i pouzdano pričvršćivanje na različite površine. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, što garantuje izuzetnu otpornost na mehaničke napone i dugotrajnu upotrebu u zahtevnim radnim uslovima. Točak je konstruisan sa telom od poliamida, dok je gazna površina takođe izrađena od materijala identičnog sa telom točka, što obezbeđuje homogenu strukturu i optimalne performanse. Ležaj je klizni tip koji omogućava glatko kotrljanje sa minimalnim otporom. Prečnik točka iznosi 160 mm, dok je ukupna visina proizvoda 200 mm. Dinamička nosivost dostiže 350 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi impresivnih 700 kg, što čini ovaj točak idealnim za teške industrijske aplikacije.
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje