Fiksni Tocak 160 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990000802
EAN:
4031582399332
Broj proizvoda:
3478UFX160P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Fiksni točak Alpha je industrijska komponenta namenjena za primenu u raznovrsnim transportnim i skladišnim sistemima. Točak je o...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Fiksni točak Alpha je industrijska komponenta namenjena za primenu u raznovrsnim transportnim i skladišnim sistemima. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom, što omogućava fleksibilnu montažu na različite vrste opreme. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što garantuje visoku otpornost na mehaničko opterećenje i dugotrajnost u zahtevnim industrijskim okruženjima. Točak ima prečnik od 160 mm i izrađen je sa elastičnom gumom, neobeleženom, vulkanizovanom treadom, što osigurava dobar kontakt sa podlogom i tihu vožnju. Unutrašnjost točka je opremljena preciznim kuglicnim ležajem, zapečaćenim, što sprečava ulazak nečistoće i produžava vek trajanja. Telo točka je od poliamida, materijala koji kombinuje laganost sa čvrstinom. Ukupna visina proizvoda iznosi 200 mm. Točak ima statičku nosivost od 600 kg, što ga čini pogodnim za teške primene. Dinamička nosivost je 200 kg pri brzini od 6 km/h ili 300 kg pri brzini od 4 km/h, zavisno od zahtevane brzine kretanja. Alpha točak je idealan za automobilsku industriju, ketering kolica, sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme sa clean-room tehnologijom, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine