Fiksni Tocak 160 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990000803
EAN:
4031582394917
Broj proizvoda:
3478UFP160P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Fiksni točak Alpha je industrijska komponenta namenjena raznovrsnim primjenama u automobilskoj industriji, kateringskoj opremi, ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Fiksni točak Alpha je industrijska komponenta namenjena raznovrsnim primjenama u automobilskoj industriji, kateringskoj opremi, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima sa clean-room tehnologijom, protivpožarnoj zaštiti, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolicima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom koja omogućava sigurnu montažu na različite površine. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što osigurava trajnost i otpornost na mehanička opterećenja. Točak ima dijametar od 160 mm i opremljen je preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Tread površina točka je izrađena od elastične gume, neobeleženе i vulkanizirane, što pruža odličnu adheziju i otpornost na habanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 200 mm. Točak ima statički kapacitet opterećenja od 600 kg, što ga čini pogodnim za teške industrijske primjene. Dinamički kapacitet opterećenja je 200 kg pri brzini od 6 km/h ili 300 kg pri brzini od 4 km/h, što omogućava fleksibilnost u različitim scenarima korišćenja. Ova kombinacija materijala, precizne izrade i visokog kapaciteta opterećenja čini Alpha točak pouzdanim rešenjem za zahtevne industrijske okoline.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara