Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Alpha je fiksni tocak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što osigurava trajnost i stabilnost u različitim okruženjima. Tocak ima prečnik od 160 mm i opremljen je kotrljajućim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano kretanje. Površina tocka je izrađena od čvrste gume, crne boje, sa svojstvom električne provodljivosti, što ga čini pogodnim za primjenu u osjetljivim okruženjima. Ukupna visina proizvoda iznosi 200 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Tocak ima statički kapacitet opterećenja od 270 kg, što ga čini pogodnim za teške primjene, dok dinamički kapacitet iznosi 135 kg pri brzini od 4 km/h. Alpha je idealan za automobilsku industriju, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme sa clean-room tehnologijom, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
3478DYR160P63
EAN
4031582399233
S4 broj materijala
990028781
Osnovni atributi
Tip
Fiksni Tocak
Ukupna širina
115 mm
Nosivost na 4 km/h
135 kg
Statički Nosivost
270 kg
Sveukupna visina
200 mm
Opseg temperature (maksimalni)
85 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.77 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
115 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
Čelik lista
materijal omotaca
Cvrsta guma, crna, električna provodljiva
Širina omotac
40 mm
Prečnik
160 mm
Širina tela
40 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
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
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 160 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 160 mm
Alpha
3477DYR160P63

Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa okretnim ležajem na dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela od čelika lista sa gaznom površinom od cvrste gume, crna, električna provodljiva, i opremljen je kotrljajućim ležajem za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 160 mm, dok je ukupna visota konstrukcije 200 mm. Dinamička nosivost je 135 kg pri brzini od 4 km/h, a statička nosivost dostiže 270 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica, elektronske sisteme, mašinsku konstrukciju, transportnu opremu i radne klupe.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg