Fiksni Tocak 125 mm
Alpha stainless
Broj porudžbine:
990035502
EAN:
4031582332940
Broj proizvoda:
8478UOD125P62
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha stainless fiksni točak predstavlja visokokvalitetno rešenje opremljeno pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućišt...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Alpha stainless fiksni točak predstavlja visokokvalitetno rešenje opremljeno pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teške konstrukcije, što obezbeđuje izuzetnu izdržljivost i otpornost na koroziju. Točak je konstruisan sa telom od poliamida, dok je gazna površina identična sa telom točka, što garantuje konzistentne performanse. Sistem ležajeva čini kotrljajući ležaj od nerđajućeg čelika koji omogućava glatko funkcionisanje. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 155 mm. Dinamička nosivost dostiže 250 kg pri brzini od 4 km/h, a statička nosivost iznosi 500 kg. Ovaj točak je idealan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju, kao i transportnu opremu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Основни атрибути
Ugradnja
Kućište
Точак
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika