Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila stainless je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama, opremljen pravougaonom pločom za montažu sa 90° izvan staze. Kućište je izrađeno od nehrđajućeg čelika, srednje klase, što osigurava otpornost na koroziju i dugotrajnost u agresivnim okruženjima. Točak ima prečnik od 125 mm i izrađen je od termoplastične gume, što omogućava tiho i glatko kretanje, dok je oslonjen na klizni lezaj koji garantuje pouzdanu i stabilnu rotaciju. Telo točka je od polipropilena, što ga čini laganim i otpornim na hemikalije. Ukupna visina proizvoda iznosi 160 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 200 kg i dinamičku nosivost od 100 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini idealnim za primenu u kateringskim kolima i sistemima za distribuciju obroka, kao i u profesionalnim kolima za čišćenje gde se zahtevaju visoki standardi higiijene i pouzdanosti.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
7478PJO125P50
EAN
4031582349931
S4 broj materijala
990004981
Osnovni atributi
Tip
Fiksni Tocak
Ukupna širina
60 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
160 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.55 kg
Naziv proizvoda
Agila stainless
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Savet
90° izvan staze.
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
8.5 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
51.5 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
46.5 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
61.5 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
56 mm
Dužina ploče
77 mm
Širina ploče
67 mm
kuciste
Boja
nerdjajuci čelik
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
nerdjajuci čelik, medijum
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
60 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
32 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
set rucki
Savet
90° izvan staze.
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
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 125 mm
Okretanje Tocak 125 mm
Agila stainless
7470PJO125P50

Agila stainless okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu, opremljen pravougaonom pločom za jednostavno montiranje. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, medijum kvaliteta, sa dva lopta kao ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak se sastoji od polipropilen tela sa termoplastičnom gumom kao gazećom površinom i kliznim ležajem za optimalne performanse, pri čemu je prečnik točka 125 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 160 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za profesionalna kolica za čišćenje, gde se zahteva kombinacija izdržljivosti, higijene i pouzdanosti.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P50

Agila stainless je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen profesionalnoj primeni u sistemima kojima su potrebni pouzdano upravljanje i stabilnost pri kretanju. Montažni deo je izveden kao pravougaona ploča, što omogućava jednostavnu i čvrstu montažu na konstrukciju kolica. Kućište točka izrađeno je od nerđajućeg čelika, medijum kvaliteta, dok je ležaj zaokretnog dela izveden kao dve lopte, čime se obezbeđuje glatko okretanje i precizno vođenje točka. Točak ima prečnik od 125 mm i opremljen je kliznim ležajem, a gazeća površina je od termoplastične gume, koja pruža tihu vožnju i dobru zaštitu podova. Telo točka izrađeno je od polipropilena, što doprinosi maloj težini i otpornosti na hemikalije. Ukupna visina točka iznosi 160 mm, što predstavlja važan podatak pri projektovanju visine podnog sklopa. Statičko opterećenje točka iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Proizvod je namenjen za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za profesionalna kolica za čišćenje.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg