Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
ICS je fiksni točak namenjen za primenu u bolničkim krevetima za negu, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište točka je izrađeno od poliamida, što osigurava otpornost i dugotrajnost u zahtevnim okruženjima. Točak ima prečnik od 125 mm i izrađen je od termoplastične gume, koja pruža odličnu adheziju i otpornost na habanje. Točak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i tiho kretanje sa minimalnom frikcijom. Ukupna visina točka iznosi 166 mm, što omogućava optimalnu ergonomiju i pristup u medicinskim okruženjima. Kapacitet opterećenja je definisan sa statičkom nosivošću od 200 kg, što omogućava sigurnu upotrebu sa teretima do te vrednosti. Dinamička nosivost točka je 100 kg pri brzini kretanja od 3 km/h, što je pogodno za kontrolisano kretanje bolničke opreme. Kombinacija materijala, preciznog ležaja i dimenzija čini ICS točak pouzdanim rešenjem za medicinske aplikacije gde se zahtevaju stabilnost, sigurnost i dugotrajnost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5328PJP125P50 7001
EAN
4031582030556
S4 broj materijala
990027181
Osnovni atributi
Tip
Fiksni Tocak
Ukupna širina
52 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
166 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.62 kg
Naziv proizvoda
ICS
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
8.5 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
51.5 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
46.5 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
61.5 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
56 mm
Dužina ploče
77 mm
Širina ploče
67 mm
kuciste
Boja
Srebrna siva (RAL7001)
oblik viljuska
Slim
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
52 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
32 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Integrisani threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn
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
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
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
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
ICS
5327PJP125P50

ICS je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen za primenu u bolničkim krevetima za negu. Pravougaona ploča služi kao učvršćivač koji omogućava stabilnu montažu točka na konstrukciju kreveta. Kućište točka izrađeno je od poliamida i sadrži stablo za okretanje koje omogućava slobodno zakretanje točka oko vertikalne ose, uz precizno vođenje tokom rada. Sam točak ima prečnik od 125 mm i izrađen je od polipropilena, dok je gazeća površina obložena termoplastičnom gumom koja obezbeđuje tihu vožnju i dobru prijanjanje na podlogu. Točak je opremljen precizinim kugličnim ležajem koji smanjuje otpor kotrljanja i produžava vek trajanja. Ukupna visina točka iznosi 166 mm, što predstavlja kompletnu meru od gornje ivice montažne ploče do donje tačke oslanjanja na podlogu. Nosivost točka pri statičkom opterećenju iznosi 200 kg, dok pri dinamičkom opterećenju, pri brzini kretanja od 3 km/h, iznosi 100 kg.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
Varijante
Okretanje Tocak 125 mm
Okretanje Tocak 125 mm
ICS
5320PJP125P50 7001

ICS okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo, okretanje ležajem koji obezbeđuje glatko i pouzdano okretanje. Točak se sastoji od polipropilen tela sa termoplastična guma gazećom površinom, opremljen precizini kuglični ležaj sistemom za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 166 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg, što čini ovaj točak idealnim za primenu u bolnički kreveti za negu gde su potrebne pouzdanost i preciznost u radu.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg