Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Fiksni točak Alpha je industrijska komponenta namenjena zahtevnim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što osigurava visoku otpornost i trajnost u zahtevnim okruženjima. Točak ima prečnik od 125 mm i opremljen je sa kotrljajućim ležajem koji omogućava glatko i efikasno kretanje. Površina točka je izrađena od termoplastične gume, a telo točka od polipropilena, što kombinovano pruža odličnu otpornost na habanje i hemikalije. Ukupna visina proizvoda iznosi 155 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Fiksni točak Alpha ima statičku nosivost od 200 kg, što ga čini pogodnim za teške primene, dok dinamička nosivost iznosi 100 kg pri brzini od 4 km/h. Proizvod je namenjen za širok spektar industrijskih aplikacija uključujući automobilsku proizvodnju, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme sa clean-room tehnologijom, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
3478PJR125P62
EAN
4031582306583
S4 broj materijala
990004339
Osnovni atributi
Tip
Fiksni Tocak
Ukupna širina
85 mm
Nosivost na 4 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
155 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.59 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
60 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Dužina ploče
103 mm
Širina ploče
85 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
32 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
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
Varijabilne opcije montaže
Različite dimenzije montaže za širok spektar primena
Zamena delova koja štedi resurse
Navojne osovine omogućavaju laku zamenu točkova
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 125 mm
Okretanje Tocak 125 mm
Alpha
3470PJR125P62

Alpha okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom kao pričvrsnim elementom i kućištem izrađenim od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa dva lopte kao okretnim ležajem. Točak se sastoji od polipropilen tela sa termoplastična guma gazećom površinom i kotrljajuci ležaj sistemom, sa prečnikom od 125 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 155 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je pogodan za primenu u automobilski OEM, ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, izgradnja kontejnera, elektronski sistemi, clean-room tehnologija, protivpožarna tehnologija, zaštita od požara, mašinska konstrukcija, poštanski logistički sistemi, proizvodna i platformska kolica, transportne kavezi, ormari za alat, transportna oprema, oprema za odlaganje otpada i radne klupe.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Alpha
3477PJR125P62

Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa sistemom okretnog ležaja na dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak je konstruisan sa telom od polipropilena i gazećom površinom od termoplastične gume, dok je opremljen kotrljajućim ležajem za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 155 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg