Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha fiksni točak predstavlja industrijsko rešenje sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teške konstrukcije, što obezbeđuje visoku otpornost i dugotrajnost u zahtevnim radnim uslovima. Točak se sastoji od tela napravljenog od čelika lista i gazne površine od cvrste gume, crne boje, koja je električna provodljiva, što omogućava bezbedno korišćenje u elektrostatički osetljivim sredinama. Kotrljajući ležaj obezbeđuje glatko i efikasno okretanje točka tokom rada. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visota kompletnog sklopa 155 mm. Dinamička nosivost točka je 100 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg, što čini ovaj točak pogodnim za različite industrijske primene koje zahtevaju pouzdanost i stabilnost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
3478DYJ125P62
EAN
4031582377118
Core attributes
Tip
Fiksni Tocak
Nosivost na 4 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
155 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.96 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
60 mm
Dužina ploče
103 mm
Širina ploče
85 mm
Housing
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, težak
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
85 Šora A
Materijal za telo
Čelik lista
materijal omotaca
Cvrsta guma, crna, električna provodljiva
Širina omotac
37 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Alpha
3477DYJ125P62

Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa okretnim ležajem na dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela od čelika lista sa gaznom površinom od cvrste gume, crne boje, električna provodljiva, i opremljen je kotrljajućim ležajem za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visota proizvoda 155 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 4 km/h, a statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Alpha
3477DYJ125P62

Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa okretnim ležajem na dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela od čelika lista sa gaznom površinom od cvrste gume, crne boje, električna provodljiva, i opremljen je kotrljajućim ležajem za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visota proizvoda 155 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 4 km/h, a statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg