Fiksni Tocak 125 mm
Agila
EAN:
4031582362244
Broj proizvoda:
2478PIP125P50
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila fiksni točak predstavlja pouzdano rešenje za industrijske primene sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila fiksni točak predstavlja pouzdano rešenje za industrijske primene sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine što obezbeđuje optimalnu kombinaciju čvrstoće i težine konstrukcije. Točak je opremljen telom od polipropilena i gaznom površinom od cvrste gume bez obeležavanja, što garantuje tihu i pouzdanu upotrebu bez ostavljanja tragova na podlozi. Precizni kuglični ležaj osigurava glatko kotrljanje i dugotrajnost rada. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visota konstrukcije 160 mm. Dinamička nosivost dostiže 80 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost iznosi 160 kg, što čini ovaj točak pogodnim za širok spektar aplikacija u industrijskim i komercijalnim uslovima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije