Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha stainless je fiksni tocak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kučište je izrađeno od nerdajućeg čelika, teške izvedbe, što osigurava otpornost na koroziju i dugotrajnost u agresivnim okruženjima. Tocak ima prečnik od 100 mm i opremljen je preciznim kuglicnim ležajem, zapečaćenim kako bi se sprečilo prodiranje nečistoće i vlage. Površina tocka je izrađena od elastične gume, neobeleženе i vulkanizovane, što omogućava tiho i glatko kretanje sa minimalnom bučnošću. Telo tocka je od poliamida, materijala koji pruža odličnu kombinaciju čvrstoće i fleksibilnosti. Ukupna visina proizvoda iznosi 128 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u različite sisteme. Statička nosivost tocka je 320 kg, dok dinamička nosivost na brzini od 4 km/h iznosi 160 kg. Alpha stainless je idealan za primenu u ketering kolcima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima sa clean-room tehnologijom, protivpožarnoj tehnologiji i zaštiti od požara, mašinskoj konstrukciji i transportnoj opremi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
8478UFX100P62
EAN
4031582339390
S4 broj materijala
990035116
Osnovni atributi
Tip
Fiksni Tocak
Ukupna širina
85 mm
Nosivost na 4 km/h
160 kg
Statički Nosivost
320 kg
Sveukupna visina
128 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.6 kg
Naziv proizvoda
Alpha stainless
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
60 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Dužina ploče
100 mm
Širina ploče
85 mm
kuciste
Boja
nerdjajuci čelik
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
nerdjajuci čelik, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
63 Šora A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Širina omotac
34 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
34 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, zapecaceno
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Alpha stainless
8470UFX100P62

Alpha stainless okretanje tocak sa pravougaona ploča predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu. Kućište je izrađeno od nerdjajuci čelik, težak materijala sa dve lopte okretnim ležajem koji obezbeđuje pouzdanu funkcionalnost. Tocak ima telo od poliamid materijala sa gazećom površinom od elastična guma, neobeleženа, vulkanizovana, dok je opremljen sa precizini kuglicni lezaj, zapečaćeno sistemom ležajeva. Prečnik tocka iznosi 100 mm, a ukupna visina konstrukcije je 128 mm. Dinamički nosivost je 160 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 320 kg. Proizvod je idealan za ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, izgradnja kontejnera, elektronski sistemi, clean-room tehnologija, protivpožarna tehnologija, zaštita od požara, mašinska konstrukcija i transportna oprema.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Alpha stainless
8477UFX100P62

Alpha stainless je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen profesionalnoj industrijskoj upotrebi. Pričvršćuje se pravougaonom pločom, koja omogućava stabilnu i pouzdanu vezu sa nosivom konstrukcijom. Kućište je od nerđajućeg čelika, teškog tipa, a okretanje obezbeđuju dve lopte. Točak prečnika 100 mm ima precizni kuglični ležaj, zapečaćen, koji obezbeđuje glatko kretanje i zaštitu od prljavštine. Gazeća površina je od elastične, neobeležene, vulkanizovane gume, a telo točka je od poliamida. Ukupna visina iznosi 128 mm. Statičko opterećenje je 320 kg, a dinamičko 160 kg pri brzini od 4 km/h. Primenjuje se u keteringu i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, protivpožarnoj tehnologiji, mašinskoj konstrukciji i transportnoj opremi.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg