Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha stainless fiksni točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teške konstrukcije, što obezbeđuje izuzetnu otpornost i dugotrajnost u zahtevnim radnim uslovima. Točak ima prečnik od 100 mm, sa telom od polipropilena i gazećom površinom od termoplastične gume, dok je ležaj kliznog tipa za pouzdano funkcionisanje. Ukupna visina konstrukcije iznosi 128 mm. Dinamička nosivost dostiže 80 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 160 kg. Idealan je za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju i transportnu opremu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
8478PJO100P62
EAN
4031582381733
S4 broj materijala
990036276
Core attributes
Tip
Fiksni Tocak
Ukupna širina
85 mm
Nosivost na 4 km/h
80 kg
Statički Nosivost
160 kg
Sveukupna visina
128 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.44 kg
Naziv proizvoda
Alpha stainless
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
60 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Dužina ploče
100 mm
Širina ploče
85 mm
Housing
Boja
nerdjajuci čelik
oblik viljuska
siroko
Materijal
nerdjajuci čelik, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
32 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
klizni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Alpha stainless
8470PJO100P62

Alpha stainless okretanje tocak sa pravougaonom pločom predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu. Fitting je izveden kao pravougaona ploča koja obezbeđuje stabilno povezivanje sa osnovom. Kućište je proizvedeno od nerđajućeg čelika, teška konstrukcija, opremljeno sa dva lopte kao okretnim ležajem za glatko i pouzdano okretanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume, dok je ležaj izveden kao klizni ležaj za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina konstrukcije je 128 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg. Proizvod je idealan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju te transportnu opremu.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Alpha stainless
8470PJO100P62

Alpha stainless okretanje tocak sa pravougaonom pločom predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu. Fitting je izveden kao pravougaona ploča koja obezbeđuje stabilno povezivanje sa osnovom. Kućište je proizvedeno od nerđajućeg čelika, teška konstrukcija, opremljeno sa dva lopte kao okretnim ležajem za glatko i pouzdano okretanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume, dok je ležaj izveden kao klizni ležaj za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina konstrukcije je 128 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg. Proizvod je idealan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju te transportnu opremu.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg