Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha fiksni točak predstavlja robusno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu koji obezbeđuje stabilnu i pouzdanu vezu sa osnovnom konstrukcijom. Kućište je izrađeno od čeličnog lista teške kategorije, što garantuje izuzetnu otpornost na mehaničke napore i dugotrajnu upotrebu u zahtevnim radnim uslovima. Točak je konstruisan sa telom od polipropilena, dok je gazna površina identična sa telom točka, što obezbeđuje konzistentne performanse i otpornost na habanje, a rotacija se ostvaruje putem kliznog ležaja koji omogućava glatko kretanje. Prečnik točka iznosi 100 mm, dok je ukupna visina kompletne jedinice 128 mm. Dinamička nosivost dostiže 150 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 300 kg, što čini ovaj točak pogodnim za širok spektar aplikacija gde se zahteva visoka pouzdanost i stabilnost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
3478POO100P62 Rad natur
EAN
4031582406665
Core attributes
Tip
Fiksni Tocak
Nosivost na 4 km/h
150 kg
Statički Nosivost
300 kg
Sveukupna visina
128 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.44 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
60 mm
Dužina ploče
103 mm
Širina ploče
85 mm
Housing
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, težak
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (D)
65 Šor D
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
36 mm
Prečnik
100 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
klizni lezaj
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

Tocak 100 mm
Basetech
POR 100x36-Ø12 HL44,4

Basetech točak za kolica izrađen je od polipropilena sa identičnim materijalom gazne površine kao i telo točka, opremljen kotrljajučim ležajem. Točak ima prečnik od 100 mm, širinu gazne površine od 36 mm i dužinu glavčine od 44,4 mm, dok je prečnik otvora za osovinu 12 mm. Dinamička nosivost iznosi 160 kg pri brzini od 4 km/h, dok je statička nosivost 320 kg, što ga čini pogodnim za različite industrijske primene gde su potrebni pouzdani transportni elementi.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Alpha
3470POO100P62 Rad natur

Alpha okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom kao priključkom i kućištem od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa dvema loptama kao okretnim ležajem. Točak je izrađen od polipropilena sa gazećom površinom identičnom sa telom točka, dok je opremljen kliznim ležajem za glatko funkcionisanje. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 128 mm. Dinamička nosivost je 160 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 320 kg. Proizvod je pogodan za široku primenu uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Alpha
3470POO100P62 Rad natur

Alpha okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom kao priključkom i kućištem od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa dvema loptama kao okretnim ležajem. Točak je izrađen od polipropilena sa gazećom površinom identičnom sa telom točka, dok je opremljen kliznim ležajem za glatko funkcionisanje. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 128 mm. Dinamička nosivost je 160 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 320 kg. Proizvod je pogodan za široku primenu uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg