Fiksni Tocak 100 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990027720
EAN:
4031582306439
Broj proizvoda:
3478PIO100P62
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha Fiksni Tocak predstavlja pouzdano rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha Fiksni Tocak predstavlja pouzdano rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, što obezbeđuje izuzetnu stabilnost i dugotrajnost tokom eksploatacije. Točak se sastoji od tela izrađenog od polipropilena sa gazećom površinom od cvrste gume, bez obeležavanja, dok je ležište realizovano kao klizni lezaj za pouzdanu rotaciju. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina konstrukcije je 128 mm. Dinamička nosivost dostiže 75 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 150 kg, što čini ovaj točak pogodnim za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica, mašinsku konstrukciju, transportnu opremu i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije