Fiksni Tocak 100 mm
Agila
EAN:
4031582362190
Broj proizvoda:
2478PIO100P50
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila fiksni točak predstavlja pouzdano rešenje za industrijske primene sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila fiksni točak predstavlja pouzdano rešenje za industrijske primene sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine što obezbeđuje optimalnu kombinaciju čvrstoće i ekonomičnosti. Točak se sastoji od tela izrađenog od polipropilena i gazne površine od cvrste gume bez obeležavanja, što garantuje tihu i pouzdanu upotrebu bez ostavljanja tragova na podlozi. Ležaj je kliznog tipa što omogućava jednostavno održavanje i dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 100 mm, dok je ukupna visota konstrukcije 135 mm. Dinamička nosivost je 60 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 120 kg, što čini ovaj točak pogodnim za širok spektar primena u industrijskim i komercijalnim okruženjima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije