Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Supratech točak za kolica ima prečnik od 100 mm sa gazećom površinom od termoplastične gume širine 32 mm i telom izrađenim od polipropilena. Točak je opremljen kotrljajućim ležajem, prečnik otvora za osovinu iznosi 12 mm, a dužina glavčine je 44,4 mm. Dinamička nosivost točka je 80 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg, što ga čini pogodnim za različite industrijske primene koje zahtevaju pouzdanost i izdržljivost u radu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
PJR 100x32-Ø12 HL44,4
EAN
4031582320527
S4 broj materijala
199030822
Основни атрибути
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
80 kg
Statički Nosivost
160 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.17 kg
Naziv proizvoda
Supratech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Точак
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
dimenzija rupa osovina
12 mm
duzina glavcine
44.4 mm
Širina omotac
32 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
kotrljajuci lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)