Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Socket je pribor za točak koji predstavlja sintetičku utičnicu kvadratnog oblika, projektovanu za profesionalnu upotrebu u industrijskim aplikacijama. Ovaj kompaktni element ima ukupnu visinu od 36 mm i masu od 0,01 kg, što ga čini lakim i praktičnim rešenjem. Uticnica je opremljena zavrtanjem prečnika 18 mm koji obezbeđuje sigurno povezivanje. Dinamički nosivost iznosi 40 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 80 kg, što garantuje pouzdane performanse u različitim radnim uslovima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
R40-18x18 / 11
EAN
4031582090178
Основни атрибути
Tip
pribor
Nosivost na 3 km/h
40 kg
Statički Nosivost
80 kg
Sveukupna visina
36 mm
Ukupna težina
0.01 kg
Naziv proizvoda
Utičnica
Električni provod
nerdjajuci
Ugradnja
Tip uklapanja
Sintetička uticnica, kvadrat
Prečnik sraf
18 mm