pribor
Utičnica
Broj porudžbine:
199009043
EAN:
4031582090161
Broj proizvoda:
Kunststoff Huelse R40-17/11
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
Socket je pribor za točak koji predstavlja sintetičku utičnicu kvadratnog oblika, projektovanu za profesionalnu upotrebu u indus...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Socket je pribor za točak koji predstavlja sintetičku utičnicu kvadratnog oblika, projektovanu za profesionalnu upotrebu u industrijskim aplikacijama. Ovaj kompaktni element ima ukupnu visinu od 36 mm i masu od 0,01 kg, što ga čini lakim i praktičnim rešenjem. Opremljen je zavrtanjem prečnika 17 mm koji obezbeđuje sigurno povezivanje. Dinamički nosivost iznosi 40 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 80 kg, što garantuje pouzdane performanse u različitim radnim uslovima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Основни атрибути
Ugradnja
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima