pribor
Utičnica
Broj porudžbine:
199009042
EAN:
4031582090154
Broj proizvoda:
Kunststoff Huelse R40-16/11
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
Socket je pribor za točak koji predstavlja sintetičku utičnicu kvadratnog oblika, dizajniran za profesionalnu upotrebu u industr...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Socket je pribor za točak koji predstavlja sintetičku utičnicu kvadratnog oblika, dizajniran za profesionalnu upotrebu u industrijskim aplikacijama. Ovaj pribor ima ukupnu visinu od 36 mm i opremljen je vijkom prečnika 16 mm koji obezbeđuje sigurno i pouzdano povezivanje. Dinamički nosivost iznosi 40 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 80 kg, što čini ovaj pribor pogodnim za različite zahteve opterećenja u radnim uslovima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima