pribor
Utičnica
Broj porudžbine:
199009035
EAN:
4031582090086
Broj proizvoda:
Kunststoff Huelse R20-15/11
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
Socket je pribor za točak koji predstavlja sintetičku utičnicu okruglog oblika, dizajniran za profesionalnu upotrebu u industrij...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Socket je pribor za točak koji predstavlja sintetičku utičnicu okruglog oblika, dizajniran za profesionalnu upotrebu u industrijskim aplikacijama. Ovaj pribor ima ukupnu visinu od 36 mm i opremljen je zavrtanjem prečnika 15 mm koji obezbeđuje sigurno i pouzdano povezivanje sa točkom. Dinamički nosivost iznosi 40 kg pri brzini kretanja do 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 80 kg, što čini ovaj pribor pogodnim za umerena opterećenja u različitim radnim uslovima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima