Tocak 125 mm
Puretech
Broj porudžbine:
199030955
EAN:
4031582321265
Broj proizvoda:
PVR 125x37-Ø12 HL44
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
Puretech točak za kolica izrađen je od polipropilena sa gazećom površinom od cvrste gume crne širine 37 mm. Točak ima prečnik od...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Puretech točak za kolica izrađen je od polipropilena sa gazećom površinom od cvrste gume crne širine 37 mm. Točak ima prečnik od 125 mm, dužinu glavčine od 44 mm i otvor za osovinu prečnika 12 mm, opremljen je kotrljajućim ležajem. Dinamička nosivost iznosi 100 kg pri brzini od 4 km/h, dok je statička nosivost 200 kg, što ga čini pogodnim za različite industrijske primene koje zahtevaju pouzdanost i dugotrajnost u radu.