Tocak 300 mm
Puretech
Broj porudžbine:
199801896
EAN:
4031582319538
Broj proizvoda:
FVP 300x85-Ø30 HL90
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Tiho kotrljanje
Puretech točak za kolica ima prečnik od 300 mm sa širinom gazne površine od 85 mm i dužinom glavčine od 90 mm. Osovina ima otvor...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Puretech točak za kolica ima prečnik od 300 mm sa širinom gazne površine od 85 mm i dužinom glavčine od 90 mm. Osovina ima otvor prečnika 30 mm sa preciznim kugličnim ležajem. Telo točka je izrađeno od livenog gvožđa, dok je gazna površina od crne čvrste gume. Dinamička nosivost iznosi 960 kg pri brzini od 4 km/h ili 800 kg pri brzini od 6 km/h, dok je statička nosivost 1600 kg.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara